Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
CAD soubory
Technické listy
Související produkty
Otočné Kolečko Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a využívá dva míčové závody pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu, těžký, s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1600 kg. Toto kolečko je určeno pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou odolnost a spolehlivost v korozivním prostředí díky nerezové konstrukci.
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce odolné řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a otočné ložisko tvoří dva míčové závody zajišťující plynulý chod a dlouhou životnost. Kolečko má tělo z polyamidu, těžký, s běhounem z materiálu identického s tělem kola, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro optimální funkčnost. Průměr kola činí 160 mm a celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 1600 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při vysokém zatížení.
Pevné Kolečko Zeta stainless je průmyslové kolečko s obdélníkovou destičkou pro pevnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v náročných provozních podmínkách. Kolečko má průměr 160 mm a je konstruováno s tělem z polyamidu, těžký, přičemž běhoun je vyroben ze stejného materiálu jako tělo kola. Kolečko je vybaveno ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce činí 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1600 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost v průmyslovém prostředí.
Související produkty
Otočné Kolečko Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a využívá dva míčové závody pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu, těžký, s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1600 kg. Toto kolečko je určeno pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou odolnost a spolehlivost v korozivním prostředí díky nerezové konstrukci.
Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce odolné řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a otočné ložisko tvoří dva míčové závody zajišťující plynulý chod a dlouhou životnost. Kolečko má tělo z polyamidu, těžký, s běhounem z materiálu identického s tělem kola, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro optimální funkčnost. Průměr kola činí 160 mm a celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 1600 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při vysokém zatížení.
Pevné Kolečko Zeta stainless je průmyslové kolečko s obdélníkovou destičkou pro pevnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v náročných provozních podmínkách. Kolečko má průměr 160 mm a je konstruováno s tělem z polyamidu, těžký, přičemž běhoun je vyroben ze stejného materiálu jako tělo kola. Kolečko je vybaveno ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce činí 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1600 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost v průmyslovém prostředí.