Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Produkt nachází uplatnění v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
4687IFP160P63
EAN
4031582366037
Číslo materiálu S4
990828639
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
350 kg
Nosnost 6 km/h
280 kg
Statická Nosnost
700 kg
Celková výška
200 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
3,56 kg
Název produktu
Zeta
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
322 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
161 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
67 Obuv A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Šedá / bez označení
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø160

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti jejich konstrukčních prvků. Tento doplněk váží 0,67 kg a je navržen tak, aby se snadno instaloval na standardní kolečka bez nutnosti složitých úprav. Ochrana nohou efektivně chrání nožičky kolečka před mechanickým poškozením, opotřebením a nežádoucími vlivy okolního prostředí. Díky své robustní konstrukci a optimální hmotnosti poskytuje dlouhodobou ochranu při zachování plné funkčnosti kolečka. Jedná se o praktické a ekonomické řešení pro údržbu a prodloužení životnosti kolečkového zařízení v průmyslových i komerčních aplikacích.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 160 mm
Pevné Kolečko 160 mm
Zeta
4688IFP160P63

Pevné kolečko Zeta je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké třídy, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu při náročném provozu. Kolo má průměr 160 mm a je osazeno elastickou pneumatikou bez barviva, která je vulkanizována pro zvýšenou odolnost proti opotřebení a chemickým vlivům. Ložisko je tvořeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod kolečka. Celková výška kolečka dosahuje 200 mm. Statická nosnost kolečka je 700 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 280 kg při rychlosti 6 km/h a 350 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko Zeta je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících, jakož i v přepravním vybavení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianty
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko 160 mm
Zeta
4680IFP160P63

Otočné kolečko Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžké konstrukce a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící a vulkanizovanou, která poskytuje vynikající jízdní vlastnosti. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhodobou spolehlivost. Průměr kola činí 160 mm a celková výška kolečka je 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 700 kg. Kolečko je ideální pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Zeta
4681IFP160P63

Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška produktu dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM sektoru, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianty
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 160 mm
Zeta reverse
468SIFP160P63

Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda Zeta reverse je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu velmi těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící a vulkanizovanou, osazené přesným kuličkovým ložiskem o průměru 160 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost činí 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 700 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 160 mm
Zeta reverse
468BIFP160P63

Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda Zeta reverse je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, velmi těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky, přičemž průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška sestavy dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 280 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 700 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg