Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Totální brzda Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 170 mm. Dynamická nosnost dosahuje 110 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 220 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, mobilizačních potřeb, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5947UAP150P50 Kick Pedal
EAN
4031582411782
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
89 mm
Nosnost 3 km/h
110 kg
Statická Nosnost
220 kg
Celková výška
170 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,25 kg
Název produktu
Linea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
61,5 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
56 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
51,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
46,5 mm
Délka plotny
77 mm
Šířka plotny
67 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
56 mm
Průměr otáčení
312 mm
Vyosení
52 mm
Poloměr otáčení
156 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
22 mm
Průměr
150 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem