Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko s totální brzdou Agila je určeno pro náročné provozní podmínky ve zdravotnických a pečovatelských zařízeních, kde je vyžadována stabilita a snadná manévrovatelnost. Upevnění zajišťuje pevný přírubový čep kulatý, který umožňuje montáž na rám nebo konstrukci zařízení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a otáčení kolečka zajišťuje dvouřadá kuličková dráha. Kolo o průměru 150 mm má ložisko a běhoun z termoplastické pryže, tělo kola je z polypropylenu. Celková výška produktu činí 188 mm, což umožňuje použití v zařízeních s omezeným prostorem. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 100 kg. Vhodné je pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy pro seniory a pečovatelské domy, profesionální úklidové vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2477PJO150R05-28 M8/19
EAN
4031582302073
Číslo materiálu S4
990063769
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
60 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
188 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,16 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Množství montážních otvorů
2
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
28 mm
Délka čepu
45 mm
Poloha závitu šroubu
19 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
60 mm
Průměr otáčení
262 mm
Vyosení
36 mm
Poloměr otáčení
131 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
150 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Agila
2477DIK125R05-28

Kolečko Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy vyžadující spolehlivé zajištění polohy a stabilitu. Upevnění je provedeno pomocí pevného přírubového čepu kulatého tvaru, který zajišťuje pevné a bezpečné připojení k nosné konstrukci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a otočná část je uložena na dvouřadé kuličkové dráze, která umožňuje plynulé a lehké otáčení kolečka do libovolného směru. Kolo o průměru 125 mm má tvrdou gumovou běhounovou vrstvu, která je neznačkující, a těleso kola je z ocelového plechu. Celková výška kolečka činí 163 mm. Statická nosnost kolečka je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 100 kg. Kolečko je vhodné pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy pro seniory a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové s hmotností 0,05 kg. Jedná se o kvalitní doplněk pro kola a vozíky, který slouží k adaptaci a zajištění správného připojení. Součástí tohoto pouzdra je šroub o průměru 28 mm, který zajišťuje pevné a spolehlivé upevnění. Redukční pouzdro čtvercové je navrženo pro profesionální použití a poskytuje optimální kompatibilitu s různými typy konstrukčních řešení. Díky své nízké hmotnosti a robustní konstrukci je vhodné pro dlouhodobou provozní zátěž.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové pro kola a kladky. Jedná se o kvalitní doplněk navržený pro zajištění kompatibility a správného fungování kolového systému. Komponenta je vybavena otvorem pro šroub o průměru 28 mm, který umožňuje bezpečné a stabilní připevnění k základní konstrukci. Pouzdro vykazuje nízkou hmotnost 0,04 kg, což přispívá k minimalizaci celkové hmotnosti sestavy a zlepšuje její manipulaci. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující přesné rozměry a spolehlivou funkčnost v průmyslových a komerčních prostředích.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko 150 mm
Agila
2470PJO150R05-28

Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 150 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 150 mm
Agila
2471PJO150R05-28

Agila je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné provozní podmínky, které vyžadují spolehlivé ovládání a stabilní pojezd. Upevnění tvoří pevný přírubový čep kulatého tvaru, který umožňuje jednoduchou a pevnou montáž do konstrukce zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky, jenž zajišťuje odolnost a mechanickou pevnost, a otáčení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, která přispívá k plynulému a lehkému chodu i při změně směru. Kolo má průměr 150 mm, je opatřeno termoplastickou pryží, která poskytuje tiché a šetrné odvalování po podlaze, a jeho tělo je vyrobeno z polypropylenu, jenž je lehký a odolný vůči chemickým vlivům. Celková výška kolečka činí 188 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg. Produkt je vhodný pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocniční zařízení, domovy pro seniory a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg