Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno Pevný Přírubový Čep kulatý pro spolehlivé připojení k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z Ocelový plech, střední a obsahuje Dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z Polyprpylen a běhounem z Tvrdá guma, neoznačující, které je uloženo v Přesné kuličkové ložisko pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška kolečka činí 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro Pečovatelské postele, Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Nemocnice, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Profesionální čisticí vozíky a Obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Číslo zboží
2477PIP150R05-28
EAN
4031582362152
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 3 km/h
80 kg
Statický Nosnost
160 kg
Celková výška
188 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,26 kg
Název produktu
Agila
Standardní
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ montáže
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr Matice
28 mm
Délka Matice
45 mm
Pouzdro
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Otočné rušení
262 mm
Offset
36 mm
Radius otočení
131 mm
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
75 Obuv A
Materiál těla
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
150 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Zajištěný stojan
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné řízení
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bushing je příslušenství určené pro kolečka, které funguje jako redukční pouzdro čtvercové a umožňuje přizpůsobení různých rozměrů spojovacích elementů. Tento technický díl je navržen pro šroub s průměrem 28 mm a zajišťuje spolehlivé mechanické spojení mezi kolem a jeho uchycením. S hmotností pouhých 0,05 kg představuje lehké a kompaktní řešení, které nezvyšuje celkovou zátěž konstrukce a současně poskytuje potřebnou funkčnost pro správnou montáž a provoz kolečka.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bushing je příslušenství určené pro kolečka, které funguje jako redukční pouzdro čtvercové pro přesné připojení a montáž. Tento technický díl má hmotnost 0,04 kg a je vybaven šroubem s průměrem 28 mm, což zajišťuje spolehlivé uchycení a optimální funkčnost v různých aplikacích. Pouzdro umožňuje efektivní redukci rozměrů a poskytuje stabilní spojení mezi komponenty kolečkového systému.

Přeskočit galerii produktů

Křížový prodej

Varianty
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko 150 mm
Agila
2470PIP150R05-28

Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z polypropylen a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.

150 mm
Lehká zátěž
188 mm
150 mm
Lehká zátěž
188 mm
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 150 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 150 mm
Agila
2471PIP150R05-28

Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 188 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je určen pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.

150 mm
Lehká zátěž
188 mm
150 mm
Lehká zátěž
188 mm