Otočné Kolečko s Totální brzda 150 mm
Agila
EAN:
4031582362138
Číslo výrobku:
2477PIP150P30-11
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Agila je otočné kolečko s totální brzdou určené pro profesionální použití. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, přičemž k...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila je otočné kolečko s totální brzdou určené pro profesionální použití. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, přičemž kolečko lze namontovat standardními šrouby libovolné délky. Těleso kolečka je vyrobeno ze středního ocelového plechu a je opatřeno dvouřadou kuličkovou dráhou, která zajišťuje plynulé otáčení. Kolo o průměru 150 mm je uloženo na přesném kuličkovém ložisku a jeho běhoun tvoří tvrdá neoznačující guma, která nezanechává stopy na podlaze. Samotné tělo kola je vyrobeno z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 185 mm. Statická nosnost je 160 kg, dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko nalézá uplatnění u pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, u profesionálních úklidových vozíků a v obchodních zařízeních a displejích.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi