Otočné Kolečko s Totální brzda 150 mm
Agila
EAN:
4031582361940
Číslo výrobku:
2477PIO150P30-11
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Otočné kolečko s totální brzdou Agila je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky, nemocnice, domovy důchodců, profesi...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko s totální brzdou Agila je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky, nemocnice, domovy důchodců, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, přičemž kolečko lze namontovat standardními šrouby libovolné délky, což usnadňuje montáž na různé konstrukce. Těleso je z ocelového plechu střední tloušťky a otočné uložení tvoří dvouřadá kuličková dráha, která zajišťuje plynulé a lehké otáčení kolečka i při zatížení. Kolo o průměru 150 mm je uloženo v ložisku a běhoun z tvrdé gumy, neoznačující, nezanechává stopy na podlaze. Tělo kolečka je z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 185 mm, což je rozhodující při návrhu prostoru pro instalaci. Statická nosnost je 160 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h pak 80 kg, přičemž při dimenzování je nutné zohlednit provozní zatížení.