Otočné Kolečko s Totální brzda 150 mm
Agila
EAN:
4031582326239
Číslo výrobku:
2477DIK150R47-32-35
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Agila je otočné kolečko s totální brzdou určené pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnic...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila je otočné kolečko s totální brzdou určené pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy pro seniory, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje. Upevnění tvoří syntetický expandér čtvercového tvaru; při objednávce uveďte požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu středního provedení a otočné uložení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, která zajišťuje plynulé otáčení a stabilní vedení kolečka. Kolo o průměru 150 mm je uloženo na kuličkovém ložisku, běhoun je z tvrdé gumy neoznačující, takže nezanechává stopy na podlaze, a těleso kola je z ocelového plechu. Celková výška výrobku činí 188 mm. Statická nosnost, tedy zatížení v klidovém stavu, činí 200 kg, zatímco dynamická nosnost, platná pro pojezd při rychlosti 3 km/h, dosahuje 100 kg.