Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy vyžadující spolehlivé zabrzdění a přesné řízení pohybu. Montážní díl je provedení díra na šroub, které umožňuje pevné a bezpečné připevnění ke konstrukci vozidla nebo zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z nerezové oceli, těžké, a je opatřeno dvouřadou kuličkovou dráhou, která zajišťuje plynulé otáčení a vysokou odolnost proti zatížení z různých směrů. Kolo o průměru 125 mm je uloženo na valivém ložisku z nerezové oceli a běhoun tvoří elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná, zatímco nosný prvek kola je z polyamidu. Celková výška kolečka činí 155 mm, což umožňuje jeho integraci do konstrukcí s omezeným prostorem. Statická nosnost je 300 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 150 kg. Výrobek je vhodný pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8477UFD125P30-11
EAN
4031582370195
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
300 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,17 kg
Název produktu
Alpha stainless
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
242 mm
Vyosení
40 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
64 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko, Nerezové
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Alpha stainless
8470UFD125P30-11

Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované a je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška produktu dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 300 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg