Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko s totální brzdou Agila stainless je určeno pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a pro profesionální čisticí vozíky. Upevnění tvoří obdélníková destička, která zajišťuje připojení kolečka ke konstrukci vozíku a pevné spojení s nosnou částí. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli střední řady a otáčení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha ložiska, umožňující plynulé natáčení kolečka. Kolo o průměru 125 mm má běhounovou vrstvu z termoplastické pryže a tělo z polypropylenu, přičemž ložisko zajišťuje jeho volný pohyb. Celková výška kolečka činí 160 mm, což je důležité pro návrh výšky podvozku. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg, proto je nutné při dimenzování vozíku zohlednit rozdíl mezi klidovým a pojezdovým zatížením.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
7477PJO125P51
EAN
4031582350364
Číslo materiálu S4
990037177
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
60 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
160 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,85 kg
Název produktu
Agila stainless
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
95 mm
Šířka plotny
70 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
60 mm
Průměr otáčení
262 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
131 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P51

Otočné Kolečko Agila stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli střední kvality a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 160 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen především pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a profesionální čisticí vozíky, kde jsou vyžadovány hygienické vlastnosti nerezového materiálu a spolehlivý chod.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg