Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška produktu dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
7477PJO125P30-13
EAN
4031582350357
Číslo materiálu S4
990036332
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
60 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
160 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,77 kg
Název produktu
Agila stainless
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Informace
Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
60 mm
Průměr otáčení
262 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
131 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
sada rukojetí
Informace
Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.
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
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P30-13

Otočné Kolečko Agila stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška produktu dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a profesionální čisticí vozíky.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg