Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Linea je otočné kolečko s totální brzdou, navržené pro náročné zdravotnické a profesionální aplikace. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje pevnou montáž na rám nebo podvozek zařízení. Držák (housing) je vyroben z polyamidu a je opatřen přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulé a lehké otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 125 mm má běhoun z polyuretanu s vstřikovaným povrchem a je elektricky vodivé, což umožňuje odvod statické elektřiny. Samotné tělo kola je z polyamidu, rovněž elektricky vodivé, a kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost a tichý chod. Celková výška kolečka činí 143 mm. Statická nosnost je 260 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 130 kg. Produkt je vhodný pro anesteziologické vozíky, zobrazovací zařízení, lůžka, ošetřovatelské vozíky, nemocniční vybavení a další aplikace.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5947XSP125P30-11 9002/7015/7015 2.0
EAN
4031582350609
Číslo materiálu S4
990770089
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
82 mm
Nosnost 3 km/h
130 kg
Statická Nosnost
260 kg
Celková výška
143 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,89 kg
Název produktu
Linea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
258 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
129 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
20 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Barva Běhounu
břidlicově šedá (RAL7015)
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
břidlicově šedá (RAL7015)

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Linea
5941XSP125P30-11 RAL9002

Otočné kolečko Linea se směrovou brzdou je určeno pro náročné použití v nemocnicích, zdravotnických zařízeních a kancelářském nábytku, zejména u anesteziologických a dialyzačních vozíků, polohovacích křesel a chirurgických robotů. Směrová brzda slouží k zajištění přímého směru jízdy a stabilizaci zařízení při práci. Upevnění zajišťuje díra na šroub, která umožňuje jednoduchou montáž pomocí běžných šroubových spojů. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulé natáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 125 mm má běhoun z vstříknutého polyuretanu, který je elektricky vodivý a umožňuje odvod statického náboje, a samotné tělo kola je z elektricky vodivého polyamidu. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které zaručuje nízký odpor při valení. Celková výška kolečka činí 143 mm. Statická nosnost je 260 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 130 kg.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varianty
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem 125 mm
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem 125 mm
Linea
594CXSP125P30-11 RAL9002

Linea je otočné kolečko typu Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem, určené pro náročné zdravotnické a profesionální použití. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje pevné a bezpečné připojení k rámu nebo konstrukci zařízení. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulé a přesné otáčení. Kolo o průměru 125 mm je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z polyuretanu, který je vstřikovaný a elektricky vodivý, přičemž tělo kola je z polyamidu, rovněž elektricky vodivého. Celková výška kolečka činí 143 mm. Statická nosnost je 260 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 130 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je vhodné pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, nemocnice, dialyzační vozíky, chirurgické roboty, ultrazvukové přístroje nebo ventilátory.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg