Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Levina stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko se dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro zajištění dlouhé životnosti. Kolečko má průměr 125 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno na ložisku pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 161 mm. Dynamická nosnost činí 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 160 kg. Produkt je ideální pro použití v nemocnicích, domovech důchodců, na anesteziologických vozících, dialyzačních vozících, vozících na léky, ošetřovatelských vozících, stravovacích vozících, počítačích na kolečkách, profesionálních čisticích vozících, C-ramenech, CT skanerech, MRI, rentgenech, ultrazvukových přístrojích a ventilátorech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
5387PIO125P30-13
EAN
4031582370409
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko s Totální brzda
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
161 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Levina stainless
Norm
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Díra na šroub
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Gabelform
Úzké
Material
Polyamid
Schwenklager
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Störkreis
201 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
100,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polyprpylen
Material der Lauffläche
Tvrdá guma, neoznačující
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Bez pouzdra
Lager
Ložisko

Ocenění za univerzální Design

Ocenění za univerzální Design

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Levina stainless
5380PIO125P30-13

Otočné Kolečko Levina stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko s konstrukcí Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové, které zajišťuje plynulý pohyb a dlouhou životnost. Kolečko má tělo z polyprpylenu a běhoun z materiálu Tvrdá guma, neoznačující, který poskytuje vynikající jízdní vlastnosti bez zanechávání stop, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 161 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách zdravotnických a profesionálních aplikací.

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Levina stainless
5381PIO125P30-13

Otočné Kolečko se Směrová brzda Levina stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko se dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro dlouhou životnost. Kolečko má korpus z polyprpylenu a běhoun z tvrdé gumy, neoznačující, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška produktu dosahuje 161 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Produkt je určen pro anestesiologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocnice, vozíky na léky, domovy důchodců a pečovatelské domy, ošetřovatelské vozíky, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg