Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Levina je otočné kolečko s totální brzdou určené pro profesionální zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno montážní přípravou typu díra na šroub, která umožňuje snadnou instalaci na různé typy zařízení. Otočný mechanismus je konstruován s dvěma míčkovými závody v polyamidovém pouzdře, což zajišťuje hladké a spolehlivé otáčení. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Běhoun kolečka je vyroben z polyuretanu se vstřiknutou konstrukcí s elektrickou vodivostí, která zabraňuje elektrostatickému nabití. Tělo kolečka je rovněž z elektricky vodivého polyamidu, což je důležité pro použití v citlivých zdravotnických prostředích. Celková výška kolečka dosahuje 161 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 200 kg a dynamickou zátěž 100 kg při rychlosti 3 km/h. Levina je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, zdravotnické vozíky, profesionální čisticí vozíky, nákupní vozíky, obchodní zařízení, ultrazvukové přístroje, ventilátory, pracovní stoly a skříně na nářadí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5377XSP125P30-13 XL
EAN
4031582382327
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
161 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,68 kg
Název produktu
Levina
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Úzké
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
260 mm
Vyosení
38,5 mm
Poloměr otáčení
130 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
40 Shore D
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko

Ocenění za univerzální Design

Ocenění za univerzální Design

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher
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
Nezlomitelná konstrukce
Mimořádně vysoká absorpce nárazů
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Ergonomický pedál
Snadno dostupný a extra dlouhý XL pedál pro ruční směrovou aretaci