Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Levina
Číslo objednávky:
990062306
EAN:
4031582382235
Číslo výrobku:
5377PJP125P30-13 XL 7001/3000
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Levina je otočné kolečko s totální brzdou určené pro profesionální zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno závit...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Levina je otočné kolečko s totální brzdou určené pro profesionální zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno závitem typu díra na šroub pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a je osazena dvěma míčovými závody, které zajišťují hladké a přesné otáčení. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje dlouhou životnost a nízkou hlučnost. Povrch kola je tvořen termoplastickou pryží, která poskytuje dobrý grip a ochranu podlahy, přičemž tělo kola je vyrobeno z polypropylenu pro nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Celková výška kolečka dosahuje 161 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 3 km/h. Levina je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, o ošetřovatelské vozíky, profesionální čisticí vozíky, nákupní vozíky, obchodní zařízení, ultrazvukové přístroje, ventilátory, pracovní stoly a skříně na nářadí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Ocenění za univerzální Design
Ocenění za univerzální Design
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
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
Nezlomitelná konstrukce
Mimořádně vysoká absorpce nárazů
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Ergonomický pedál
Snadno dostupný a extra dlouhý XL pedál pro ruční směrovou aretaci