Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Galea stainless je otočné kolečko s totální brzda, které využívá díru na šroub pro upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují spolehlivé otočné uložení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška konstrukce dosahuje 162 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel nebo sprchové židle, kde je vyžadována vysoká odolnost a spolehlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5087PJO125P30-10
EAN
4031582370904
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
162 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,6 kg
Název produktu
Galea stainless
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Housing
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
30 mm
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
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
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
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Galea stainless
5080PJO125P30-10

Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko s konfigurací Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro spolehlivý provoz. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno kvalitním ložiskem pro hladký chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro aplikace jako Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a Sprchové židle, kde je vyžadována vysoká odolnost a hygienické vlastnosti.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Galea stainless
5080PJO125P30-10

Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko s konfigurací Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro spolehlivý provoz. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno kvalitním ložiskem pro hladký chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro aplikace jako Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a Sprchové židle, kde je vyžadována vysoká odolnost a hygienické vlastnosti.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg