Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370959
Číslo výrobku:
5087PIO125P30-12
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko s Totální brzda Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrob...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko s Totální brzda Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko se dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro zajištění dlouhé životnosti a plynulého chodu. Kolečko má tělo z polypropylenu a běhoun z tvrdé gumy, neoznačující, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška produktu dosahuje 162 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 160 kg. Produkt je ideální pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel nebo sprchové židle, kde je vyžadována spolehlivost a snadná manipulace.
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
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu