Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Galea je otočné kolečko s totální brzdou určené pro profesionální aplikace v péčovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel a sprchových židlích. Kolečko je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatého tvaru, který zajišťuje spolehlivé připevnění k základní konstrukci. Tělo otočného mechanismu je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody, které umožňují hladké a přesné otáčení. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno kuličkovým ložiskem pro optimální funkčnost. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže s elektrickou vodivostí, která zajišťuje bezpečnost v citlivých prostředích. Tělo kola je konstruováno z elektricky vodivého polypropylenu, který doplňuje bezpečnostní vlastnosti běhounové vrstvy. Celková výška kolečka dosahuje 162 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro náročné provozní podmínky v zdravotnických a gastronomických zařízeních.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed
EAN
4031582354287
Číslo materiálu S4
990771034
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
65 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
162 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,66 kg
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
22 mm
Délka čepu
40 mm
Uchycení
Barva vidlice
Stříbrně šedá (RAL7001)
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
59 mm
Průměr otáčení
270 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
135 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
90 pobřeží A
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
30 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Barva Běhounu
Dopravní šedá A (RAL7042)
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Dopravní šedá A (RAL7042)
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Galea
5070YGH125R05-22x40

Otočné Kolečko Galea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, s ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivý provoz.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Galea
5071YGH125R05-22x40

Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, s ložiskem pro optimální funkčnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivé brzdění.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg