Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Totální brzda Galea je vybaveno uchycením typu Díra na šroub a je určeno pro profesionální použití v oblasti pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel a sprchových židlí. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody pro zajištění plynulého otáčení. Kolečko má průměr 125 mm, přičemž tělo je vyrobeno z polyprpylenu a běhoun z termoplastické pryže, což zajišťuje tichý chod a ochranu podlah. Ložisko kolečka tvoří přesné kuličkové ložisko pro dlouhodobou spolehlivost. Celková výška kolečka činí 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg, což umožňuje spolehlivé použití i při vyšších zatíženích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5077PJP125P30-12
EAN
4031582379150
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
66 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
162 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,56 kg
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
12 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
59 mm
Průměr otáčení
258 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
129 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
125 mm
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Galea
5070PJP125P30-12

Otočné Kolečko Galea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a představuje spolehlivé řešení pro různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z termoplastické pryže s přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška konstrukce činí 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a snadná manévrovatelnost.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Galea
5071PJP125P30-12

Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché připevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z termoplastické pryže s přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška kolečka činí 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, stejně jako ve sprchových židlích, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a bezpečné brzdění.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg