Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Galea
EAN:
4031582379099
Číslo výrobku:
5077PJH125P30-10
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko s Totální brzda Galea je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamid...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko s Totální brzda Galea je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko s Dva míčové závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální funkčnost. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška produktu dosahuje 162 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Tento produkt je ideální pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována spolehlivá mobilita s možností úplného zastavení pomocí totální brzdy.
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)