Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381528
Číslo výrobku:
3477UOJ125P30-13
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Alpha je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy s vysokou spolehlivostí a stabilitou. Upevnění je provedeno...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Alpha je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy s vysokou spolehlivostí a stabilitou. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje pevné a bezpečné připevnění k rámu nebo konstrukci zařízení. Držák je vyroben z ocelového plechu, těžkého provedení, které zajišťuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a deformacím. Otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, což zaručuje plynulé natáčení a dlouhou životnost. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno valivým ložiskem a běhounem z materiálu identického s tělem kola, přičemž tělo kola je provedeno z polyamidu. Celková výška kolečka činí 155 mm. Statická nosnost kolečka je 250 kg. Dynamická nosnost je 125 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko nachází uplatnění v automobilovém OEM průmyslu, ve stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v kontejnerové výstavbě, u elektronických systémů a v čistých prostorech, v technologiích hašení požárů a požární ochraně, ve strojírenství, v poštovních logistických systémech, u výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem