Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha
Číslo objednávky:
990032388
EAN:
4031582376937
Číslo výrobku:
3477UEJ125P62 T/G-small
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu a běhoun z elastické pneumatiky, černá, vulkanizovaná, s valivým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 500 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce