Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé připevnění k různým aplikacím. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy černé barvy, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 161 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3477PVR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582305708
Číslo materiálu S4
990007007
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
98 mm
Nosnost 4 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
161 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
2,08 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
98 mm
Průměr otáčení
334 mm
Vyosení
60 mm
Poloměr otáčení
167 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma černá
Šířka Běhoun
37 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
37 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

Kolo Puretech je kvalitní součást určená pro použití v kolečkách a je vyrobeno z polypropylénu s valivým ložiskem. Kolo má průměr 160 mm a šířku běhounu 40 mm, který je vyroben z tvrdé gumy černé barvy. Náboj kola má délku 58 mm a otvory pro osu jsou dimenzovány na průměr 20 mm. Kolo je určeno pro aplikace v lešení, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení. Statická nosnost kola dosahuje 270 kg, zatímco dynamická nosnost je 135 kg při rychlosti 4 km/h.

160 mm
135 kg
160 mm
135 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Alpha
3470PVR125P63

Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé černé gumy, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 161 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt nachází uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Alpha
3478PVR125P63 CL60 OH161

Pevné Kolečko Alpha s obdélníkovou destičkou představuje robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Uchycení je realizováno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje spolehlivé připojení k vozidlu nebo zařízení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu, což garantuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 125 mm a je konstruováno s tělem z polyprpylenu, běhounem z tvrdé gumy černé a vybaveno valivým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška kolečka činí 161 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg