Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché připevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno valivým ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kola činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 300 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
3477POR125P30-13
EAN
4031582305555
Číslo materiálu S4
990061106
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
75 mm
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
300 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,93 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
75 mm
Průměr otáčení
246 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
123 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (D)
65 Shore D
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
40 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

Kolo Basetech je konstruováno s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm, přičemž náboj má délku 44,4 mm a otvor pro osu o průměru 12 mm. Těleso je vyrobeno z polypropylenu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost činí 400 kg. Kolo je určeno pro aplikace jako rollkontejnery a obchodní zařízení a displeje.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Alpha
3470POR125P30-13

Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a je konstruováno s robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm a je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z identického materiálu jako tělo kola, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 300 kg. Kolečko je ideální pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Alpha
3470POR125P30-13

Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a je konstruováno s robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm a je vyrobeno z polypropylenového těla s běhounem z identického materiálu jako tělo kola, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 300 kg. Kolečko je ideální pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg