Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché připevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounovou plochou identickou s tělem kola a je osazeno ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 250 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3477POO125P30-13
EAN
4031582305517
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 4 km/h
125 kg
Statická Nosnost
250 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,99 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
246 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
123 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
65 Shore D
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

Kolo Basetech je určeno pro použití v otočných podvozcích a je vhodné pro rollkontejnery a obchodní zařízení s displeji. Kolo má průměr 125 mm se šířkou běhounu 40 mm a je vyrobeno z polypropylenu s valivým ložiskem. Náboj má délku 44,4 mm a otvorem pro osu o průměru 12 mm. Maximální statická nosnost dosahuje 400 kg, zatímco dynamická nosnost je 200 kg při rychlosti 4 km/h. Běhoun je identický s tělem kola a zajišťuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Alpha
3470POO125P30-13

Otočné Kolečko Alpha je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a využívá otočné ložisko s dva míčové závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z materiálu identické s tělem Kolo a je osazeno ložiskem pro optimální funkčnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 250 kg. Produkt nachází uplatnění v oblastech jako automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.

125 mm
155 mm
125 kg
125 mm
155 mm
125 kg