Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha
Číslo objednávky:
990061826
EAN:
4031582409734
Číslo výrobku:
3477PJP125P62 65A
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylen a běhounem z termoplastická pryž, přičemž je osazeno přesné kuličkové ložisko pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 180 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 360 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy, čisté prostory, technologie hašení požárů, požární ochrana, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
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
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi