Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko s Totální brzdou Alpha je univerzální prvek určený pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivé připojení k různým vozíkům a zařízením. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu, který poskytuje vysokou odolnost a dlouhodobou trvanlivost v náročném prostředí. Otočné ložisko je konstruováno se dvěma míčkovými závody, což umožňuje hladké a přesné otáčení kolečka v jakémkoli směru. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno valivým ložiskem pro optimální funkčnost. Běhoun kola je vyroben z polyamidu, který poskytuje výborné kluzné vlastnosti a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kola je konstruováno z tlumícího hybridního materiálu, který absorbuje vibrace a snižuje hluk během provozu. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm, což umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 400 kg a dynamickou zátěž 200 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je určen pro použití v automobilovém OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3477HUR125P62
EAN
4031582305166
Číslo materiálu S4
990006724
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
75 mm
Nosnost 4 km/h
200 kg
Statická Nosnost
400 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,43 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Délka plotny
105 mm
Šířka plotny
80 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
75 mm
Průměr otáčení
246 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
123 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Tlumení, hybridní materiál
Materiál běhounu
Polyamid
Šířka Běhoun
36 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
36 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Otočné Kolečko 125 mm
Alpha
3470HUR125P62

Otočné kolečko Alpha je univerzální součástí určenou pro mobilní zařízení a přepravní systémy. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje pevné a spolehlivé připojení k nosnému zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu a obsahuje dva míčové závody, které umožňují hladké a přesné otáčení v horizontální rovině. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno valivým ložiskem, které zajišťuje dlouhou životnost a nízkou hlučnost provozu. Běhoun kola je vyroben z polyamidu, který poskytuje odolnost proti opotřebení a dobrý kontakt s podlahou. Tělo ložiska je vyrobeno z tlumícího hybridního materiálu, který absorbuje vibrace a snižuje hluk během provozu. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 400 kg a dynamickou zátěž 200 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je určen pro automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg
Pevné Kolečko 125 mm
Alpha
3478HUR125P62

Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace s obdélníkovou destičkou jako typem upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu, těžké konstrukce, která zajišťuje dlouhodobou odolnost a stabilitu při intenzivním používání. Kolečko je vybaveno průměrem 125 mm s valivým ložiskem, které umožňuje hladký a efektivní chod. Běhoun kolečka je vyroben z polyamidu, který poskytuje výborné kluzné vlastnosti a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo je konstruováno z tlumení a hybridního materiálu, který absorbuje vibrace a snižuje hluk během provozu. Celková výška produktu činí 155 mm, což umožňuje flexibilní integraci do různých typů vozíků a zařízení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 400 kg a dynamickou zátěž 200 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v automobilovém OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg