Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem kulatého tvaru, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polyamidu s elektricky vodivými vlastnostmi a běhoun z vstříknutého polyuretanu, který je rovněž elektricky vodivý, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem a má průměr 125 mm. Celková výška kolečka dosahuje 163 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních čisticích vozících a obchodních zařízeních a displejích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
2477XSP125R07-Ø24-27
EAN
4031582344349
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
163 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Informace
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
Typ uchycení
Syntetický expandér, kulatý
Expandér (maximální)
27 mm
Expandér (minimální)
24 mm
Housing
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
262 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
131 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (D)
40 Shore D
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Sada rukojetí
Informace
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Pevná skříň
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištěný stojan
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
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
Nep hinterlasse-spuren
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné řízení
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 31 mm do 35 mm, který umožňuje bezpečné a spolehlivé připojení k různým typům trubek nebo tyčí. Celková hmotnost příslušenství činí 0,14 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a mobilitou. Expanzní systém poskytuje flexibilní řešení pro montáž na objekty s různými průměry v daném rozsahu.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 24 mm do 27 mm, který umožňuje bezpečné a spolehlivé připojení k různým typům os a trubek. Celková hmotnost komponenty činí 0,13 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a mobilitou celé sestavy. Expanzní systém garantuje pevné uchycení v celém rozsahu průměrů díky preciznímu mechanickému návrhu.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 27 mm do 30 mm, který umožňuje bezpečné a spolehlivé připojení k různým typům trubek nebo tyčí. Celková hmotnost příslušenství činí 0,14 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a mobilitou. Expanzní uchycení poskytuje flexibilní řešení pro montáž na objekty s různými průměry v daném rozsahu.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 21,5 mm do 24 mm, který umožňuje bezpečné a spolehlivé připojení k různým typům trubek nebo tyčí. Celková hmotnost příslušenství činí 0,12 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a mobilitou. Expanzní uchycení garantuje pevné spojení s nosnou konstrukcí při zachování flexibility instalace.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Agila
2470XSP125R07-Ø24-27

Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem, kulatým, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kategorie, a otočné ložisko tvoří dva míčové závody. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého, s běhounem z polyuretanu, vstříknutého, elektricky vodivého materiálu, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kola činí 125 mm a celková výška dosahuje 163 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg