Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, kde je vyžadována spolehlivá manévrovatelnost a bezpečné zajištění polohy. Upevnění je provedeno pomocí pevného přírubového čepu kulatého tvaru, který zajišťuje stabilní a pevné připojení k rámu nebo konstrukci nábytku či zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky, jehož otočné uložení tvoří dvouřadá kuličková dráha, umožňující plynulé otáčení o 360 stupňů a lehký chod i při zatížení. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno polyuretanovým vstřikovaným obložením a tělem z polyamidu, přičemž přesné kuličkové ložisko zaručuje tichý a spolehlivý pohyb. Celková výška kolečka činí 163 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg. Výrobek je vhodný pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy pro seniory a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2477UAP125R05-28 M8/19
EAN
4031582302288
Číslo materiálu S4
990030266
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
60 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
163 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
1,24 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Množství montážních otvorů
2
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
28 mm
Délka čepu
45 mm
Poloha závitu šroubu
19 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
60 mm
Průměr otáčení
262 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
131 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové s hmotností 0,05 kg. Jedná se o kvalitní doplněk pro kola a vozíky, který slouží k adaptaci a zajištění správného připojení. Součástí tohoto pouzdra je šroub o průměru 28 mm, který zajišťuje pevné a spolehlivé upevnění. Redukční pouzdro čtvercové je navrženo pro profesionální použití a poskytuje optimální kompatibilitu s různými typy konstrukčních řešení. Díky své nízké hmotnosti a robustní konstrukci je vhodné pro dlouhodobou provozní zátěž.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové pro kola a kladky. Jedná se o kvalitní doplněk navržený pro zajištění kompatibility a správného fungování kolového systému. Komponenta je vybavena otvorem pro šroub o průměru 28 mm, který umožňuje bezpečné a stabilní připevnění k základní konstrukci. Pouzdro vykazuje nízkou hmotnost 0,04 kg, což přispívá k minimalizaci celkové hmotnosti sestavy a zlepšuje její manipulaci. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující přesné rozměry a spolehlivou funkčnost v průmyslových a komerčních prostředích.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Agila
2470UAP125R05-28 M8/19

Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčkové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 163 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Agila
2471UAP125R05-28 M8/19

Agila je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné provozní podmínky, které vyžadují spolehlivé ovládání a stabilitu. Upevnění je provedeno pomocí pevného přírubového čepu kulatého tvaru, který zajišťuje pevné a bezpečné připojení ke konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky, který poskytuje odolnost proti deformaci, a otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, jež zajišťuje plynulý a přesný pohyb při otáčení. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které snižuje tření a umožňuje snadné ovládání i při zatížení. Běhoun je tvořen polyuretanem s vStřikovanou vrstvou, která zajišťuje tichý chod, dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka činí 163 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 100 kg. Kolečko je vhodné pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg