Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem kulatého tvaru, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška produktu dosahuje 163 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
2477PJO125R07-Ø31-35
EAN
4031582326499
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
163 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,96 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Informace
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
Typ uchycení
Syntetický expandér, kulatý
Expandér (maximální)
35 mm
Expandér (minimální)
31 mm
Pouzdro
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
262 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
131 mm
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
Sada rukojetí
Informace
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Zajištěný stojan
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
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
Expandér
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 31 mm do 35 mm, který umožňuje bezpečné a spolehlivé připojení k různým typům trubek nebo tyčí. Celková hmotnost příslušenství činí 0,14 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a mobilitou. Expanzní systém poskytuje flexibilní řešení pro montáž na objekty s různými průměry v daném rozsahu.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 24 mm do 27 mm, který umožňuje bezpečné a spolehlivé připojení k různým typům os a trubek. Celková hmotnost komponenty činí 0,13 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a mobilitou celé sestavy. Expanzní systém garantuje pevné uchycení v celém rozsahu průměrů díky preciznímu mechanickému návrhu.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 27 mm do 30 mm, který umožňuje bezpečné a spolehlivé připojení k různým typům trubek nebo tyčí. Celková hmotnost příslušenství činí 0,14 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a mobilitou. Expanzní uchycení poskytuje flexibilní řešení pro montáž na objekty s různými průměry v daném rozsahu.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 21,5 mm do 24 mm, který umožňuje bezpečné a spolehlivé připojení k různým typům trubek nebo tyčí. Celková hmotnost příslušenství činí 0,12 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a mobilitou. Expanzní uchycení garantuje pevné spojení s nosnou konstrukcí při zachování flexibility instalace.

Přeskočit galerii produktů

Křížový prodej

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Agila
2470PJO125R07-Ø31-35

Otočné Kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem, kulatým, přičemž při objednávání je třeba uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední kvality, a otočné ložisko tvoří dva míčové závody. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 163 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost pak 200 kg. Kolečko je určeno pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních čisticích vozících a obchodních zařízeních a displejích.

125 mm
163 mm
Lehká zátěž
125 mm
163 mm
Lehká zátěž