Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Agila
EAN:
4031582362084
Číslo výrobku:
2477PIP125P30-11
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Agila je otočné kolečko s totální brzdou určené pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnic...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila je otočné kolečko s totální brzdou určené pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy pro seniory a pečovatelské domy, profesionální úklidové vozíky a obchodní zařízení a displeje. Připojení je provedeno pomocí díry na šroub, a kolečko lze namontovat standardními šrouby libovolné délky. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a otočný díl je uložen v dvouřadé kuličkové dráze, která zajišťuje plynulé a stabilní natáčení. Kolo o průměru 125 mm je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, běhoun je z tvrdé gumy, neoznačující, a tělo kola je z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 160 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi