Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné ložisko. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno ložiskem a má průměr 125 mm. Celková výška kolečka činí 160 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
2477PIO125P30-11
EAN
4031582361896
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 3 km/h
80 kg
Statická Nosnost
160 kg
Celková výška
160 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,81 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Informace
Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
262 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
131 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
Sada rukojetí
Informace
Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Agila
2470PIO125P30-11

Otočné kolečko Agila je vybaveno upevněním typu díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Agila
2470PIO125P30-11

Otočné kolečko Agila je vybaveno upevněním typu díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg