Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Agila
Číslo objednávky:
900000636
EAN:
4031582556360
Číslo výrobku:
2477DIK125R47-21,5/24
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Otočné kolečko s Totální brzdou Agila je vysoce kvalitní zařízení určené pro profesionální a zdravotnické aplikace. Kolečko je v...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko s Totální brzdou Agila je vysoce kvalitní zařízení určené pro profesionální a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední třídy a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno kuželovým ložiskem s běhounem z tvrdé gumy, která není označující. Celková výška zařízení dosahuje 163 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 200 kg a dynamickou zátěž do 100 kg při rychlosti 3 km/h. Agila je určena pro použití v péčovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech, profesionálních čistících vozících a v obchodních zařízeních a displayích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
sada rukojetí
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol