Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370201
Číslo výrobku:
8477UFX100P30-11
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozní podmínky, kde je vyžadováno spolehlivé zajištění...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozní podmínky, kde je vyžadováno spolehlivé zajištění polohy a stability vozidla. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje snadnou a pevnou montáž na podvozek nebo konstrukci zařízení. Těleso je vyrobeno z nerezové oceli, těžké, což zaručuje vysokou odolnost proti korozi, mechanickému poškození a dlouhodobému zatížení. Otočná část je opatřena dvouřadou kuličkovou dráhou, která zajišťuje plynulé a přesné natáčení kolečka. Kolo má průměr 100 mm a je opatřeno elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou, která tlumí vibrace a chrání podlahové krytiny. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, zapouzdřeném, které zajišťuje nízký odpor při pojezdu a dlouhou životnost. Kolečko je konstruováno z polyamidu, který přispívá k nízké hmotnosti a odolnosti vůči opotřebení. Celková výška kolečka činí 128 mm. Statická nosnost je 300 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 150 kg. Výrobek je vhodný pro stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů, požární ochranu, strojírenství i přepravní vybavení.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli