Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Agila stainless
Číslo objednávky:
990036325
EAN:
4031582350180
Číslo výrobku:
7477PJO100P30-13
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Agila stainless je otočné kolečko s totální brzdou, určené zejména pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a pro profes...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila stainless je otočné kolečko s totální brzdou, určené zejména pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a pro profesionální čisticí vozíky. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, přičemž kolečko lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Těleso kolečka je vyrobeno z nerezové oceli, střední třídy, a otáčí se na dvouřadé kuličkové dráze, která zajišťuje plynulý a lehký chod i při změně směru jízdy. Kolo o průměru 100 mm má běhoun z termoplastické pryže, který zajišťuje tichý provoz a dobrou přilnavost k podlaze, a jeho tělo je vyrobeno z polypropylenu, který je odolný vůči chemikáliím a snadno se čistí. Celková výška kolečka činí 135 mm, což umožňuje jeho použití u vozíků s omezeným prostorem pod konstrukcí. Statická nosnost kolečka je 160 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 80 kg.
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
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli