Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Linea je otočné kolečko s totální brzdou určené pro zdravotnické a průmyslové aplikace, vybavené dírou na šroub jako standardní typ upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro zajištění hladkého a spolehlivého otáčení. Kolečko má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž jeho běhoun je vyroben z polyuretanu se vstřiknutou strukturou s elektrickým vodivostí, což zajišťuje bezpečnost v citlivých prostředích. Tělo kolečka je rovněž z elektricky vodivého polyamidu, který splňuje požadavky na antistatické vlastnosti. Celková výška kolečka dosahuje 118 mm. Kolečko je navrženo pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro dlouhodobé i mobilní aplikace. Linea je určeno pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenech, pečovatelských postelích, stravovacích vozících, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nemocnicích, vozících na léky, mobilizačních zařízeních, domovech důchodců, ošetřovatelských vozících, kancelářském nábytku, zvedácích zařízeních pro pacienty, polohujících křeslech, chirurgických robotech, ošetřovatelských křeslech, ultrazvukových přístrojích, ventilátorech a profesionálních čistících vozících.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5947XSP100P30-11 9002/7015/1016 2.0
EAN
4031582350593
Číslo materiálu S4
990770848
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
82 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
118 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,71 kg
Název produktu
Linea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
216 mm
Vyosení
32 mm
Poloměr otáčení
108 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
20 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Barva Běhounu
břidlicově šedá (RAL7015)
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
břidlicově šedá (RAL7015)

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Linea
5941XSP100P30-11 RAL9002

Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný mechanismus, které zajišťuje plynulý pohyb a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 100 mm, tělo z polyamidu, elektricky vodivého materiálu, a běhoun z elektricky vodivého polyuretanu, který je vstříknutý a vybavený přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška kolečka činí 118 mm. Dynamická nosnost dosahuje 120 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 240 kg. Toto kolečko je ideální pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Otočné Kolečko 100 mm
Linea
5940XSP100P30-11 9002/1016/7015 SP 2.0

Otočné kolečko Linea je vysoce kvalitní mobilní prvek určený pro profesionální zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno přípojkou typu díra na šroub, která umožňuje snadnou instalaci na různé typy vozíků a zařízení. Tělo přípojky je vyrobeno z polyamidu s přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladké a tiché otáčení. Otočný mechanismus je rovněž vybaven přesným kuličkovým ložiskem v polyamidovém pouzdru, což garantuje dlouhou životnost a spolehlivost zařízení. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno běhounem z elektrickyvod ivého polyuretanu, který je vstřiknut do polyamidového jádra s elektrickyvod ivými vlastnostmi. Tato kombinace materiálů zajišťuje bezpečnost v elektrosenzitivních prostředích a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 118 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 200 kg a dynamickou zátěž 100 kg při rychlosti 3 km/h. Linea je určeno pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenech, pečovatelských postelích, stravovacích vozících, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nemocnicích, vozících na léky, mobilizačních zařízeních, domovech důchodců, ošetřovatelských vozících, kancelářském nábytku, zvedácích zařízeních pro pacienty, polohováních křeslech, chirurgických robotech, ošetřovatelských křeslech, ultrazvukových přístrojích, ventilátorech a profesionálních čistících vozících.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg