Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Levina je otočné kolečko s totální brzdou, které nabízí spolehlivé řešení pro náročné provozy. Montážní částí kolečka je obdélníková destička, jež slouží k pevnému uchycení na konstrukci vozidla nebo zařízení. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a otáčení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, která umožňuje plynulý a stabilní pohyb i při změně směru. Samotné kolo o průměru 100 mm má běhoun z termoplastické pryže, jenž zajišťuje tichý chod a dobrou přilnavost k podlaze, a tělo kola je provedeno z polypropylenu. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje nízký odpor a dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 141 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg. Kolečko se uplatní v anesteziologických vozících, zařízeních typu C-ramena, CT skenerech, MRI a rentgenech, pečovatelských postelích, stravovacích a dialyzačních vozících, počítačích na kolečkách, nemocnicích, domovech pro seniory, ošetřovatelských a čisticích vozících, nákupních vozících, obchodních zařízeních, ultrazvukových přístrojích, ventilátorech, pracovních stolech i skříních na nářadí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5377PJP100P51 7001/3000
EAN
4031582368994
Číslo materiálu S4
990037524
Základní atributy
Emise CO2 (rozsah 3)
2.27
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
59 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
141 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,55 kg
Název produktu
Levina
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
50 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
75 mm
Délka plotny
95 mm
Šířka plotny
70 mm
Uchycení
Barva vidlice
Stříbrně šedá (RAL7001)
Tvar Vidlice
Úzké
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
59 mm
Průměr otáčení
196 mm
Vyosení
36 mm
Poloměr otáčení
98 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)

Ocenění za univerzální Design

Ocenění za univerzální Design

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Nezlomitelná konstrukce
Mimořádně vysoká absorpce nárazů
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Levina
5370PJP100P51 7001

Levina je otočné kolečko určené pro profesionální a zdravotnické aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující hladké a spolehlivé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje dlouhou životnost a nízkou hlučnost provozu. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje optimální přilnavost a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu je 141 mm. Kolečko je navrženo pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro použití v nemocnicích, domovech důchodců, zdravotnických vozících a dalších zdravotnických zařízeních. Levina je určena pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, o ošetřovatelské vozíky, profesionální čisticí vozíky, nákupní vozíky, obchodní zařízení, ultrazvukové přístroje, ventilátory, pracovní stoly a skříně na nářadí.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Levina
5371PJP100P51 7001/6032

Levina je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné profesionální a zdravotnické aplikace. Montážní část tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připevnění kolečka k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočné uložení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, která umožňuje plynulé natáčení kolečka a stabilní vedení při změně směru pohybu. Kolečko má průměr 100 mm a běhoun je tvořen termoplastickou pryží, jež zajišťuje tichý chod a dobrou přilnavost k podlaze. Samotné kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které snižuje valivý odpor a zajišťuje dlouhou životnost i při častém používání. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což zaručuje nízkou hmotnost a odolnost vůči chemikáliím. Celková výška kolečka činí 141 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg