Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582367966
Číslo výrobku:
5087PJM100P60-90x70
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko s Totální brzda Galea stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko s Totální brzda Galea stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otáčivý pohyb. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno nerezovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, stejně jako pro sprchové židle, kde je vyžadována vysoká odolnost proti korozi a spolehlivé brzdění.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce