Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383775
Číslo výrobku:
5087PJM100P30-10
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko s Totální brzda Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrob...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko s Totální brzda Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko se dvěma kulovými závody, které jsou vyztužené nebo nerezové pro zajištění dlouhé životnosti. Kolečko má korpus z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno nerezovým ložiskem pro hladký chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Tento produkt je ideální pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel nebo sprchové židle, kde je vyžadována spolehlivost a odolnost proti korozi.
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)