Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Galea je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy, kde je požadována spolehlivá fixace a bezpečné zastavení zátěže. Montážní částí je obdélníková destička, která slouží k jednoduchému a pevnému upevnění kolečka k nosné konstrukci. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočná část je uložena na dvouřadé kuličkové dráze, což zajišťuje plynulé a lehké natáčení i při zatížení. Kolo má průměr 100 mm a je opatřeno termoplastickou pryží s elektrickou vodivostí, která odvádí statickou elektřinu. Samotné tělo kola je z polypropylenu s elektrickou vodivostí a ložisko je označeno jako ložisko. Celková výška kolečka činí 138 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko nalezne uplatnění u pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel a sprchových židlí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5077YGH100P60-90x70
EAN
4031582353419
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
138 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,48 kg
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
70 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
60 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
55 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
50 mm
Délka plotny
90 mm
Šířka plotny
70 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
30 mm
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Galea
5070YGH100P60-90x70

Otočné kolečko Galea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyprpylenu elektricky vodivého a běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, přičemž je osazeno ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce činí 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je klíčová elektrická vodivost a spolehlivost při manipulaci s citlivým vybavením.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea
5071YGH100P60-90x70

Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou typu Otočné Kolečko se Směrová brzda, určené pro náročné provozy vyžadující snadnou manévrovatelnost a spolehlivé zabrzdění. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desti­čky, která zajišťuje stabilní připojení k rámu zařízení a jednoduchou montáž. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu, který nabízí vysokou odolnost a mechanickou pevnost, a otočná část je opatřena dvouřadou kuličkovou dráhou, jež zajišťuje plynulý a lehký pohyb do všech směrů. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno termoplastickou pryží, elektricky vodivou, což umožňuje odvod statického náboje a tichý, jemný chod po podlaze. Samotné kolo je uloženo na ložisku Ložisko a samotný materiál kola, polypropylen elektricky vodivý, zajišťuje dostatečnou odolnost a lehkost konstrukce. Celková výška kolečka činí 138 mm, což umožňuje jeho použití v zařízeních s omezeným prostorem pod konstrukcí. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg. Kolečko Galea nachází uplatnění v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel a také u sprchových židlí.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg