Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea
EAN:
4031582399653
Číslo výrobku:
5077YGH100P52
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko s Totální brzda Galea je vybaveno obdélníkovou dlahou s rozestupem mezi díra na šroub šroubů USA pro spolehlivé u...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko s Totální brzda Galea je vybaveno obdélníkovou dlahou s rozestupem mezi díra na šroub šroubů USA pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, s ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 141 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)