Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha
Číslo objednávky:
990001413
EAN:
4031582306019
Číslo výrobku:
3477UOH100P62
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné kolečko s totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko s totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounovou plochou ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno standardním ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 400 kg. Produkt nachází uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce