Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha
Číslo objednávky:
990001422
EAN:
4031582335514
Číslo výrobku:
3477PIJ100P62
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné kolečko s totální brzdou Alpha je průmyslová kolečková jednotka pro přepravu zátěže. Upevnění tvoří obdélníková destička....
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko s totální brzdou Alpha je průmyslová kolečková jednotka pro přepravu zátěže. Upevnění tvoří obdélníková destička. Těleso z těžkého ocelového plechu obsahuje dvouřadou kuličkovou dráhu pro plynulé natáčení. Kolo o průměru 100 mm má valivé ložisko, tvrdý běhoun z gumy neoznačující podlahu a tělo z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 128 mm. Statická nosnost je 150 kg, dynamická nosnost 75 kg při rychlosti 4 km/h. Uplatnění nachází v automobilovém OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovní logistice, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolech. Konstrukce je určena pro spolehlivý provoz v náročných podmínkách.