Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polypropylenu elektricky vodivého a běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, osazené ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 135 mm. Dynamická nosnost činí 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 160 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2477YGO100P50
EAN
4031582343397
Číslo materiálu S4
990034886
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
60 mm
Nosnost 3 km/h
80 kg
Statická Nosnost
160 kg
Celková výška
135 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,77 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
51,5 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
46,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
61,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
56 mm
Délka plotny
77 mm
Šířka plotny
67 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
60 mm
Průměr otáčení
262 mm
Vyosení
43,5 mm
Poloměr otáčení
131 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (podobný RAL7001)
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
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Agila
2471YGO100P50

Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má korpus z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, s ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 135 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 160 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianty
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné Kolečko 100 mm
Agila
2478YGO100P50

Pevné kolečko Agila je konstruováno s obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek, který zajišťuje spolehlivé připevnění k různým typům zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky, což poskytuje odolnost a dlouhodobou stabilitu při běžném provozu. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno ložiskem zajišťujícím hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže s elektrickou vodivostí, která zabraňuje hromadění statické elektřiny a je vhodná pro citlivá prostředí. Tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu s elektrickou vodivostí, což doplňuje bezpečnostní vlastnosti celého zařízení. Celková výška kolečka dosahuje 135 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 160 kg a dynamickou zátěž 80 kg při rychlosti 3 km/h. Agila je určeno pro použití v péčovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech, v profesionálních čistících vozících a v obchodních zařízeních a displayích.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianty
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Agila
2470YGO100P50

Otočné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo z polyprpylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, s ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška konstrukce dosahuje 135 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg