Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Agila
EAN:
4031582343373
Číslo výrobku:
2477XSP100R05-28
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu, elektricky vodivého, a běhoun z polyuretanu, vstříknutého, elektricky vodivého materiálu. Ložisko kolečka tvoří přesné kuličkové ložisko zajišťující dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
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
Pevná skříň
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištěný stojan
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
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
Nep hinterlasse-spuren
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné řízení
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem