Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Agila je otočné kolečko s totální brzdou určené pro náročné provozy, zejména v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v nemocnicích, domovech pro důchodce a pečovatelských domech, u profesionálních čisticích vozíků a v obchodních zařízeních a displejích. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub a kolečko lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu, materiál střední, a otáčivá část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, běhoun je z polyuretanu, vstříknutého a elektricky vodivého, a tělo kola je z polyamidu, který je rovněž elektricky vodivý. Celková výška kolečka činí 135 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2477XSP100P30-11
EAN
4031582343236
Číslo materiálu S4
990006706
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
60 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
135 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
0,81 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Informace
Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
60 mm
Průměr otáčení
262 mm
Vyosení
43,5 mm
Poloměr otáčení
131 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
91 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
40 Shore D
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
sada rukojetí
Informace
Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.
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
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Agila
2470XSP100P30-11

Otočné Kolečko Agila je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z materiálu Ocelový plech, střední a obsahuje otočné ložisko typu Dva míčové závody. Kolečko má tělo z materiálu Polyamid, elektricky vodivý a běhoun z materiálu Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý, přičemž je osazeno ložiskem typu Přesné kuličkové ložisko. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 135 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako Pečovatelské postele, Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Nemocnice, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Profesionální čisticí vozíky, Obchodní zařízení a displeje.

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg