Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy v prostředí, kde jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost, stabilitu a snadnou ovladatelnost. Upevnění je provedeno pomocí pevného přírubového čepu kulatého tvaru, který zajišťuje pevné a bezpečné připojení ke konstrukci. Držák kolečka je vyroben z ocelového plechu středních tloušťek a je opatřen dvouřadou kuličkovou dráhou, jež umožňuje plynulé otáčení kolečka o 360 stupňů a přesné řízení směru pohybu. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem pro nízké valivé odpory a tichý chod, přičemž běhoun je z polyuretanu, který nabízí dobrou odolnost proti opotřebení a šetrnost k podlahám. Těleso kola je vyrobeno z polyamidu, což zaručuje nízkou hmotnost a vysokou mechanickou odolnost. Celková výška kolečka činí 138 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg. Kolečko je vhodné pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy pro seniory a pečovatelské domy, profesionální úklidové vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2477UAP100R05-28 M8/19
EAN
4031582302233
Číslo materiálu S4
990030016
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
60 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
138 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
1,06 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Množství montážních otvorů
2
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
28 mm
Délka čepu
45 mm
Poloha závitu šroubu
19 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
60 mm
Průměr otáčení
262 mm
Vyosení
43,5 mm
Poloměr otáčení
131 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové s hmotností 0,05 kg. Jedná se o kvalitní doplněk pro kola a vozíky, který slouží k adaptaci a zajištění správného připojení. Součástí tohoto pouzdra je šroub o průměru 28 mm, který zajišťuje pevné a spolehlivé upevnění. Redukční pouzdro čtvercové je navrženo pro profesionální použití a poskytuje optimální kompatibilitu s různými typy konstrukčních řešení. Díky své nízké hmotnosti a robustní konstrukci je vhodné pro dlouhodobou provozní zátěž.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové pro kola a kladky. Jedná se o kvalitní doplněk navržený pro zajištění kompatibility a správného fungování kolového systému. Komponenta je vybavena otvorem pro šroub o průměru 28 mm, který umožňuje bezpečné a stabilní připevnění k základní konstrukci. Pouzdro vykazuje nízkou hmotnost 0,04 kg, což přispívá k minimalizaci celkové hmotnosti sestavy a zlepšuje její manipulaci. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující přesné rozměry a spolehlivou funkčnost v průmyslových a komerčních prostředích.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Agila
2470UAP100R05-20

Otočné Kolečko Agila je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu a běhounem z vstříknutého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah. Ložisko kolečka tvoří přesné kuličkové ložisko pro dlouhou životnost. Celková výška kolečka činí 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Agila
2471UAP100R05-28 M8/19

Agila je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné profesionální provozy, v nichž je vyžadována spolehlivost a snadná manipulace. Upevnění je provedeno pomocí pevného přírubového čepu kulatého tvaru, který zajišťuje stabilní a pevné připevnění k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu středního tloušťky a je opatřeno dvouřadou kuličkovou dráhou, která umožňuje plynulé a přesné otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno pohyblivým ložiskem s přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje nízké valivé odpory a dlouhou životnost. Běhoun je vyroben z polyuretanu, vstřikovaného na tělo kola z polyamidu, což zaručuje tichý chod, dobrou přilnavost a odolnost vůči opotřebení. Celková výška kolečka činí 138 mm. Statická nosnost kolečka je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 100 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy pro seniory a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg