Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Agila
EAN:
4031582326758
Číslo výrobku:
2477PJP100R07-Ø19-21,5
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem kulatého tvaru, přičemž při objednávání je nutné uvést p...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem kulatého tvaru, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 100 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Sada rukojetí
Speciální funkce