Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Agila
EAN:
4031582326376
Číslo výrobku:
2477PJO100R07-Ø24-27
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem kulatého tvaru, přičemž při objednávání je nutné uvést p...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem kulatého tvaru, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 100 mm. Celková výška produktu dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 160 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Základní atributy
Upevnění
Pouzdro
Kolečko
Sada rukojetí
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Zajištěný stojan
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu