Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Agila
EAN:
4031582362053
Číslo výrobku:
2477PIP100R05-28
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno Pevný Přírubový čep kulatý pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z Ocelo...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno Pevný Přírubový čep kulatý pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z Ocelový plech, střední a obsahuje Dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z Polyprpylen a běhounem z Tvrdá guma, neoznačující, které je uloženo na Přesné kuličkové ložisko pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška konstrukce činí 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Kolečko je určeno pro Pečovatelské postele, Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Nemocnice, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Profesionální čisticí vozíky a Obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Základní atributy
Upevnění
Pouzdro
Kolečko
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Zajištěný stojan
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné řízení
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi